Sostegni per vetro Modello compatto Manovrabili da sopra

Sostegni per vetro Modello compatto Manovrabili da sopra
[Features]
· A small top operated mirror holder with excellent stability and operability.
· Can hold small mirrors up to ø30. The tilt can be adjusted in the two axes.
· The tilt axis can be locked using the included lock nut.
· The mirror can be fixed using either adhesive or via the three-point support method.
· Types with a rod and types without a rod are available.
· With the three-point support type, mirrors from ø20 to ø30 mm can be fixed by replacing the pins on two of the points.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FM535-30-1
FM535-30-2
FM535-30F-1
FM535-30F-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro specchio utilizzato
(φ)
Tipo

152.33 €

1 10 giorni 10~30Tipo adesivo, senza barra

161.81 €

1 5 giorni 1020-30Con supporto a 3 punti, senza barra

162.19 €

1 10 giorni 10~30Tipo adesivo, con barra

171.68 €

1 10 giorni 1020-30Con supporto a 3 punti, con barra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di spostamento preciso Vite senza fine P=0,25 Asse di regolazione Assi θy, θz

Supporto tecnico