Lenti piano-concave

Lenti piano-concave
A BK7 plano-concave lens. Has a negative focal length and spreads light rays.

[Features]
· A BK7 plano-concave lens.
· Used so that infinite light rays come from the curved side.
· There is no type with anti-reflection film.
· There is also a synthetic quartz lens type with high transmittance in the ultraviolet region.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S53-30-30
S53-30-40
S53-50-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(φ)
Distanza focale f
(mm)

55.09 €

1 7 giorni 1030-30

55.09 €

1 7 giorni 1030-40

76.81 €

1 7 giorni 1050-300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rivestimento antiriflesso Senza rivestimento Materiale BK7

Supporto tecnico