Separatore di fascio non polarizzante a banda larga

Separatore di fascio non polarizzante a banda larga
[Features]
· A cube-type beam splitter that separates the amount of transmitted and reflected light at a ratio of 1: 1.
· Uses a hybrid (metal/dielectric) coating to achieve a non-polarized broadband over a wide range.
· Ideal for experiments that share two or three wavelengths.
· The amount of transmitted and reflected light (at a 1: 1 ratio) will not change, even if the laser beam's polarization direction does. Cannot be used with high energy-use lasers as it has a maximum absorption of 10%.
· The phase contrast​of the S-polarized light and P-polarized light for the transmitted and reflected light are not guaranteed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S322-20-550N

Codice componente
S322-20-550N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

313.59 €

1 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo esterno(mm) 20 Gamma lunghezza d'onda(nm) 440~680 Rivestimento Membrana composita metallica e dielettrica (rivestimento AR su 4 lati)
Materiale BK7

Si trova sulla pagina di Separatore di fascio non polarizzante a banda larga, il codice articolo è il seguente: S322-20-550N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S322-20-550N.

Supporto tecnico