Portafiltri con molla a foglia

Portafiltri con molla a foglia
[Features]
· A holder for holding square and round filters.
· Can be fitted with up to four filters with external diameters of ø50 mm.
· Filters are fixed by inserting them from the top whereupon the leaf spring will push them against the reference surface.
· As the tilt of the filter (even when replacing them) remains constant in relation to the optical axis, the optical axis will not shift dramatically.
· The filters will not abut against each other.
· The filter-contacting portion of the leaf spring is made of resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F72-4

Codice componente
F72-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

133.52 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza del supporto(mm) 46 Misura applicabile(mm) 50x50,φ50mm

Si trova sulla pagina di Portafiltri con molla a foglia, il codice articolo è il seguente: F72-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F72-4.

Supporto tecnico