Prisma con angolo retto (con rivestimento)

Prisma con angolo retto (con rivestimento)
[Features]
· A right angle prism is used for bending light 90° or 180°.
· The function is the same as a mirror, but by using a prism for the reflective function, in general, systems can be made more compact. Also, since the mirrored surface features a protective coating, degradation of the imaging performance due to dust and scratches is minimized.
· Caution is needed when using for white light, since chromatic aberration may occur due to the dispersion properties of the material (wavelength dependence of the refractive index).
· Divided into B and C types depending on the difference in the coating applied to each surface of the prism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S21-5B
S21-10B
S21-15B
S21-20B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo esterno
(mm)

95.83 €

1 7 giorni 105

95.83 €

1 5 giorni 1010

136.55 €

1 7 giorni 1015

136.55 €

1 7 giorni 1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rivestimento Rivestimento antiriflesso Ai e MgF2 a banda larga per regione visibile Materiale BK7 Rivestimento Rivestimento AR su due lati

Supporto tecnico