Piastra ottica in acciaio a nido d'ape, versione sottile

Piastra ottica in acciaio a nido d'ape, versione sottile
A thin-type used for creating a space for experiments and for keeping costs down. An optical experiment surface plate that can be used to create a space for optical experiments simply by being placed on an existing laboratory table or frame.

[Features]
· Creates a space for optical experiments simply by being placed on an existing laboratory table or frame.
· A thin-type optical surface plate used for creating a space for experiments and for keeping costs down.
· Also compatible with clean room specifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J09N-0405
J09N-0906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)

904.72 €

1 5 giorni 400500

1,695.37 €

1 15 giorni 900600

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico