• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporti polarizzatore sottile (Asse ottico: 25mm)

Supporti polarizzatore sottile (Asse ottico: 25mm)
A holder used for retaining and rotating polarizing plates, polarizing filters, and wave plates, etc. The optical axis height is standardized at 25 mm from the bottom. Scale notches are placed every 90°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP541-20
FP541-20B
FP541-25.4
FP541-25.4B
FP541-30
FP541-30B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Diametro elemento applicabile
(φ)

128.96 €

1 10 giorni 10Con barra20

128.96 €

1 10 giorni 10OPS20

128.96 €

1 5 giorni 10Con barra25/25.4

128.96 €

1 5 giorni 10OPS25/25.4

128.90 €

1 10 giorni 10Con barra30

128.90 €

1 10 giorni 10OPS30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro effettivo(φ) 17 Asse di regolazione Centro assi θx

Supporto tecnico