Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S05-25-1000E |
S05-25-405N |
S05-25-633E |
S05-30-1000E |
S05-50-633E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno (φ) | Tipo laser | Gamma lunghezza d'onda (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Laser YAG (1064nm) | 1020~1080 | ||
114.37 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Laser a semiconduttore (405mm) | 390~430 | ||
114.37 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Laser a elio-neon (633nm) | 600~660 | ||
209.24 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Laser YAG (1064nm) | 1020~1080 | ||
190.27 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | Laser a elio-neon (633nm) | 600~660 |
Loading...
Rivestimento | Rivestimento multistrato dielettrico | Materiale | BK7 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Tipo laser
Gamma lunghezza d'onda(nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali