Giunto libero serie FJ-O

Giunto libero serie FJ-O
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Easy alignment / parallel alignment. Possible to set in a short time. Compact, compatible with high tension and compressive force. Filled with lubricant, no need to refill.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FJ-0-3
FJ-0-4
FJ-0-5
FJ-0-6
FJ-0-8
FJ-0-8-1.25
FJ-0-10
FJ-0-12
FJ-0-12-1.25
FJ-0-14
FJ-0-16
FJ-0-18
FJ-0-22
FJ-0-26
FJ-0-30
FJ-0-36
FJ-0-40
FJ-0-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Involucro Carico di rottura / Forza di compressione max applicata
(kN)
Eccentricità ammessa U
(mm)
Diametro nominale filettatura X passo

13.85 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M80,5-0.8Ottone (nichelatura chimica)0.0190.5M3X0.5

13.85 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M80,5-0.8Ottone (nichelatura chimica)0.0530.5M4X0,7

15.19 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M80,5-0.8Ottone (nichelatura chimica)0.1210.5M5X0.8

32.85 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M81~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)1.080.75M6X1,0

32.88 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M81~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)1.080.75M8X1.0

36.49 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M81~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)1.080.75M8X1,25

34.20 €

1 Disponibile 6 giorni M10~M181~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)2.450.75M10X1.25

31.71 €

17.12 €

1 Stesso giorno

Stock

M10~M181~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)2.450.75M12X1.5

35.18 €

18.65 €

1 Stesso giorno

Stock

M10~M181~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)2.450.75M12X1.25

46.44 €

1 Disponibile 6 giorni M10~M181~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)5.881M14X1.5

57.92 €

28.96 €

1 Stesso giorno

Stock

M10~M181~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)10.81.5M16X1.5

68.38 €

1 6 giorni M10~M181~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)10.81.5M18X1.5

84.08 €

1 6 giorni M20~M261~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)17.62M22X1.5

107.47 €

49.44 €

1 Stesso giorno

Stock

M20~M261~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)27.53M26X1.5

256.41 €

1 8 giorni M30~M361~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)60.83M30X1.5

345.19 €

220.92 €

1 Stesso giorno

Stock

M30~M361~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)87.34M36X1.5

361.71 €

231.49 €

1 Stesso giorno

Stock

M40~M451~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)87.34M40X1.5

454.58 €

290.93 €

1 Stesso giorno

Stock

M40~M451~1.75[Acciaio] Acciaio (trattamento cromatura trivalente)1084M45X1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto flottante Cilindro usato Cilindri pressione aria Tipo di attacco, lato cilindro Filettatura femmina
Tipo di attacco, lato pezzo Filettatura maschio Montaggio Tipo base Perno sferico Acciaio legato (trattamento cromatura trivalente)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60 Angolo di oscillazione (deg) ±5

Supporto tecnico