Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FK-M3 |
FK-M4 |
FK-M5 |
FK-M6 |
FK-M8X1.0 |
FK-M8X1.25 |
FK-M10 |
FK-M12 |
FK-M14 |
FK-M16 |
FK-M18 |
FK-M22 |
FK-M26 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Carico di rottura / Forza di compressione max applicata (kN) | Eccentricità ammessa U (mm) | Diametro nominale filettatura X passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | 11 giorni | M3~M8 | 0,5-0.8 | 0.063 | 0.3 | M3X0.5 | ||
16.00 € | 1 | 11 giorni | M3~M8 | 0,5-0.8 | 0.11 | 0.3 | M4X0,7 | ||
16.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3~M8 | 0,5-0.8 | 0.179 | 0.3 | M5X0.8 | |
24.40 € | 1 | 11 giorni | M3~M8 | 1~1.75 | 0.253 | 0.3 | M6X1,0 | ||
24.40 € | 1 | 11 giorni | M3~M8 | 1~1.75 | 0.462 | 0.3 | M8X1.0 | ||
24.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3~M8 | 1~1.75 | 0.462 | 0.3 | M8X1,25 | |
25.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 0.734 | 0.3 | M10X1.25 | |
26.97 € | 1 | 11 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 1.069 | 0.3 | M12X1.5 | ||
33.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 1.466 | 0.3 | M14X1.5 | |
35.20 € | 1 | 11 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 2.003 | 0.7 | M16X1.5 | ||
38.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 2.448 | 0.7 | M18X1.5 | |
41.53 € | 1 | 11 giorni | M20~M26 | 1~1.75 | 3.896 | 0.7 | M22X1.5 | ||
54.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M20~M26 | 1~1.75 | 6.219 | 0.7 | M26X1.5 |
Loading...
Tipo | Connettore cilindro | Cilindro usato | Cilindri pressione aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Dettagli connettore cilindro | Kit | Involucro | Acciaio (nichelatura) | Montaggio | Profilo flangia |
Perno sferico | Acciaio (nichelatura) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Eccentricità ammessa U(mm)
Diametro nominale filettatura X passo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali