Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Mandrino a leva Fatto da Harmo

Mandrino a leva Fatto da Harmo

[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.
· The type with finger tool is no need to manufacture the attachment.
· Suitable to taking out the plastic molded products (spool).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC15AP
HC15BP
HC15CP
HC20AD
HC20AP
HC20BD
HC20BP
HC20CD
HC20CP
HC30AD
HC30BD
HC30CD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Metodo di funzionamento Angolo di apertura graffa A1
(gradi)
Angolo di chiusura graffa A2
(gradi)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Materiale corpo Area sezione trasversale del cilindro
(cm²)

100.84 €

16 giorni A doppia azione30200.2~0.6Plastica2.1

100.84 €

19 giorni Ad azione singola (Normalmente aperto)30200.2~0.6Plastica2.1

100.84 €

19 giorni Ad azione singola (Normalmente chiuso)30200.2~0.6Plastica2.1

105.70 €

9 giorni A doppia azione30200.2~0.7Pressofusione4.3

100.84 €

9 giorni A doppia azione30200.2~0.6Plastica4.3

105.71 €

9 giorni Ad azione singola (Normalmente aperto)30200.2~0.7Pressofusione4.3

100.84 €

19 giorni Ad azione singola (Normalmente aperto)30200.2~0.6Plastica4.3

105.70 €

19 giorni Ad azione singola (Normalmente chiuso)30200.2~0.7Pressofusione4.3

100.84 €

19 giorni Ad azione singola (Normalmente chiuso)30200.2~0.6Plastica4.3

174.84 €

19 giorni A doppia azione30200.2~0.7Pressofusione8.8

174.85 €

19 giorni Ad azione singola (Normalmente aperto)30200.2~0.7Pressofusione8.8

174.84 €

19 giorni Ad azione singola (Normalmente chiuso)30200.2~0.7Pressofusione8.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Inserito con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Rettangolare Ambiente, applicazioni Standard Funzione aggiuntiva NA
Meccanismo di regolazione corsa NA Staffa Non disponibile Sensore Non disponibile
Opzioni dita di presa Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico