[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.
· The type with finger tool is no need to manufacture the attachment.
· Suitable to taking out the plastic molded products (spool).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HC20BDX-B |
HC20BPX-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Angolo di apertura graffa A1 (gradi) | Angolo di chiusura graffa A2 (gradi) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Materiale corpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132.27 € | 9 giorni | 32 | 0 | 0.2~0.7 | Pressofusione | ||
125.76 € | 9 giorni | 32 | 0 | 0.2~0.6 | Plastica |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Tipo di presa | Inserito con rotazione | Numero di dita di presa | 2 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo corpo principale | Rettangolare | Metodo di funzionamento | Ad azione singola (Normalmente aperto) | Ambiente, applicazioni | Standard |
Funzione aggiuntiva | NA | Meccanismo di regolazione corsa | NA | Staffa | Disponibile |
Sensore | Non disponibile | Opzioni dita di presa | Con utensile per dita di presa | Area sezione trasversale del cilindro(cm²) | 4.3 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.