[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HP15P-B |
HP20P-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Dimensione apertura L1 (mm) | Dimensione chiusa L2 (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Area sezione trasversale del cilindro (cm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162.19 € | 19 giorni | 10.5 | 8 | 0.3~0.7 | 1.7 | ||
181.04 € | 20 giorni | 18 | 12.5 | 0.3~0.7 | 3.3 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Tipo di presa | Inserito in parallelo | Numero di dita di presa | 2 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo corpo principale | Rettangolare | Metodo di funzionamento | A doppia azione | Ambiente, applicazioni | Standard |
Funzione aggiuntiva | NA | Meccanismo di regolazione corsa | NA | Materiale corpo | Plastica |
Staffa | Disponibile | Sensore | Non disponibile |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.