Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CHM08ADK |
CHM11ADK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di apertura graffa A1 (gradi) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.48 € | 1 | 11 giorni | 20 | 0.08 | 0.08 | ||
115.57 € | 1 | 11 giorni | 16 | 0.20 | 0.20 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Tipo di presa | Inserito con rotazione | Numero di dita di presa | 2 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo corpo principale | Tipo cilindrico | Metodo di funzionamento | Ad azione singola (Normalmente aperto) | Angolo di chiusura graffa A2(gradi) | 9 |
Ambiente, applicazioni | Standard | Funzione aggiuntiva | NA | Meccanismo di regolazione corsa | NA |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.2::0.7 | Profilo supporto montaggio | Montaggio a pannello con flottazione, direzione mandrino: perpendicolare | Profilo dita di presa pinza | Metodo di montaggio a 1 vite con allineamento a R |
Configura
Proprietà di base
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali