Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mandrino Open Shank

Mandrino Open Shank

[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Simple form doesn't need dedicated nails and can hold work directly.
· Stable chucking with the work stopper.
· The type with floating can use the work stopper more effectively and prevents the damages caused by thrusting

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM08BA02H
CHM08BA03C
CHM08BA03H
CHM08BA04H
CHM08BA05C
CHM08BA06H
CHM08BA07C
CHM08BA08H
CHM11BA06C
CHM11BA06H
CHM11BA08C
CHM11BA08H
CHM11BA10C
CHM11BA10H
CHM11BA12C
CHM11BA12H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Profilo dita di presa pinza Larghezza gola pezzo
(mm)
Diametro foro dimensioni pezzo
(mm)

68.83 €

10 giorni 0.080.080.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-2–3

68.83 €

10 giorni 0.080.080.2~0.7Per pezzo a forma di gola3–5-

68.83 €

10 giorni 0.080.080.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-3–4

68.83 €

10 giorni 0.080.080.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-4–6

68.83 €

10 giorni 0.080.080.2~0.7Per pezzo a forma di gola5–7-

68.83 €

10 giorni 0.080.080.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

68.83 €

10 giorni 0.080.080.2~0.7Per pezzo a forma di gola7–9-

68.83 €

10 giorni 0.080.080.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

81.30 €

10 giorni 0.200.200.2~0.7Per pezzo a forma di gola6–8-

81.30 €

10 giorni 0.200.200.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

81.30 €

10 giorni 0.200.200.2~0.7Per pezzo a forma di gola8–10-

81.30 €

10 giorni 0.200.200.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

81.30 €

10 giorni 0.200.200.2~0.7Per pezzo a forma di gola10–12-

81.30 €

10 giorni 0.200.200.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-10–12

81.30 €

10 giorni 0.200.200.2~0.7Per pezzo a forma di gola12–14-

81.30 €

10 giorni 0.200.200.2~0.7Per pezzo a forma di foro circolare-12–14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Tipo di apertura con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Tipo cilindrico Metodo di funzionamento Ad azione singola (Normalmente chiuso) Ambiente, applicazioni Standard
Funzione aggiuntiva NA Meccanismo di regolazione corsa NA Profilo supporto montaggio Con gambo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico