Mandrino aperto Modello per montaggio di pannelli (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM08BB02H
CHM08BB03C
CHM08BB03H
CHM08BB04H
CHM08BB05C
CHM08BB06H
CHM08BB07C
CHM08BB08H
CHM11BB06C
CHM11BB06H
CHM11BB08C
CHM11BB08H
CHM11BB10C
CHM11BB10H
CHM11BB12C
CHM11BB12H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Profilo dita di presa pinza Larghezza gola pezzo
(mm)
Diametro foro dimensioni pezzo
(mm)

93.23 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-2–3

93.23 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola3–5-

93.23 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-3–4

93.23 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-4–6

93.23 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola5–7-

93.23 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

93.23 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola7–9-

93.23 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

109.27 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola6–8-

109.27 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

109.27 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola8–10-

109.27 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

109.27 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola10–12-

109.27 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-10–12

109.27 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola12–14-

109.27 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-12–14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Tipo di apertura con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Tipo cilindrico Metodo di funzionamento Ad azione singola (Normalmente chiuso) Ambiente, applicazioni Standard
Funzione aggiuntiva NA Meccanismo di regolazione corsa NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::0.7
Profilo supporto montaggio Montaggio a pannello

Supporto tecnico