Mandrino aperto Modello per montaggio di pannelli con mandrino mobile direzionato parallelamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM08BC02H
CHM08BC03C
CHM08BC03H
CHM08BC04H
CHM08BC05C
CHM08BC06H
CHM08BC07C
CHM08BC08H
CHM11BC06C
CHM11BC06H
CHM11BC08C
CHM11BC08H
CHM11BC10C
CHM11BC10H
CHM11BC12C
CHM11BC12H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Profilo dita di presa pinza Larghezza gola pezzo
(mm)
Diametro foro dimensioni pezzo
(mm)

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-2–3

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola3–5-

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-3–4

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-4–6

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola5–7-

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola7–9-

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola6–8-

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola8–10-

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola10–12-

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-10–12

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola12–14-

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-12–14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Tipo di apertura con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Tipo cilindrico Metodo di funzionamento Ad azione singola (Normalmente chiuso) Ambiente, applicazioni Standard
Funzione aggiuntiva NA Meccanismo di regolazione corsa NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::0.7
Profilo supporto montaggio Montaggio a pannello con flottazione, direzione mandrino: parallelo

Supporto tecnico