Mandrino aperto Modello per montaggio di pannelli con mandrino mobile direzionato perpendicolarmente

Mandrino aperto Modello per montaggio di pannelli con mandrino mobile direzionato perpendicolarmente
[Caratteristiche] Un mandrino pneumatico leggero e ultracompatto in acciaio inox. -Mandrino a leva normalmente chiuso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM08BD02H
CHM08BD03C
CHM08BD03H
CHM08BD04H
CHM08BD05C
CHM08BD06H
CHM08BD07C
CHM08BD08H
CHM11BD06C
CHM11BD06H
CHM11BD08C
CHM11BD08H
CHM11BD10C
CHM11BD10H
CHM11BD12C
CHM11BD12H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Profilo dita di presa pinza Larghezza gola pezzo
(mm)
Diametro foro dimensioni pezzo
(mm)

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-2–3

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola3–5-

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-3–4

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-4–6

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola5–7-

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

131.09 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola7–9-

91.59 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola6–8-

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola8–10-

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola10–12-

111.64 €

1 13 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-10–12

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola12–14-

111.64 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-12–14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Tipo di apertura con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Tipo cilindrico Metodo di funzionamento Ad azione singola (Normalmente chiuso) Ambiente, applicazioni Standard
Funzione aggiuntiva NA Meccanismo di regolazione corsa NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::0.7
Profilo supporto montaggio Montaggio a pannello con flottazione, direzione mandrino: perpendicolare

Supporto tecnico