Mandrino aperto Modello Block con mandrino mobile direzionato parallelamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM08BE02H
CHM08BE03C
CHM08BE03H
CHM08BE04H
CHM08BE05C
CHM08BE06H
CHM08BE07C
CHM08BE08H
CHM11BE06C
CHM11BE06H
CHM11BE08C
CHM11BE08H
CHM11BE10C
CHM11BE10H
CHM11BE12C
CHM11BE12H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Profilo dita di presa pinza Larghezza gola pezzo
(mm)
Diametro foro dimensioni pezzo
(mm)

101.77 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-2–3

101.77 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola3–5-

101.77 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-3–4

101.77 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-4–6

101.77 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola5–7-

101.77 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

101.77 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola7–9-

101.77 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

121.08 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola6–8-

121.08 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

121.08 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola8–10-

121.08 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

121.09 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola10–12-

121.09 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-10–12

121.08 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola12–14-

121.09 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-12–14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Tipo di apertura con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Tipo cilindrico Metodo di funzionamento Ad azione singola (Normalmente chiuso) Ambiente, applicazioni Standard
Funzione aggiuntiva NA Meccanismo di regolazione corsa NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::0.7
Profilo supporto montaggio Blocco con flottazione, direzione mandrino: parallelo

Supporto tecnico