Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro tubo di collegamento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Area sezione effettiva (mm2) | Prevenzione aumento della polvere | Lato IN diametro porta di collegamento | Lato OUT diametro porta di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | φ4 | Tubo ad azione singola | - | 4.2 | NA | φ4 | φ4 | |
37.89 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | φ4 | Tubo ad azione singola | - | 4.2 | Prevenzione aumento della polvere | φ4 | φ4 | |
26.49 € | 1 | 23 giorni | φ4 | [Rc (R)] R | 1/8 | 3.5 | NA | φ4 | 1/8 | ||
40.60 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | φ4 | [Rc (R)] R | 1/8 | 3.5 | Prevenzione aumento della polvere | φ4 | 1/8 | |
17.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | φ6 | Tubo ad azione singola | - | 9.3 | NA | φ6 | φ6 | |
37.89 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | φ6 | Tubo ad azione singola | - | 9.3 | Prevenzione aumento della polvere | φ6 | φ6 | |
26.49 € | 1 | 9 giorni | φ6 | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.3 | NA | φ6 | R1/8 | ||
26.84 € | 1 | 9 giorni | φ6 | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.3 | NA | φ6 | R1/4 | ||
19.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | φ8 | Tubo ad azione singola | - | 17.5 | NA | φ8 | φ8 | |
17.20 € | 1 | 6 giorni | φ8 | Tubo ad azione singola | - | 10.2 | NA | φ8 | φ8 | ||
26.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | φ8 | [Rc (R)] R | 1/4 | 10.2 | NA | φ8 | R1/4 | |
26.49 € | 1 | 9 giorni | φ6 | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.3 | NA | R1/8 | φ6 | ||
26.84 € | 1 | 9 giorni | φ6 | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.3 | NA | R1/4 | φ6 | ||
26.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | φ8 | [Rc (R)] R | 1/4 | 10.2 | NA | R1/4 | φ8 | |
28.84 € | 1 | 10 giorni | - | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.5 | NA | R1/4 | R1/4 | ||
19.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | φ10 | Tubo ad azione singola | - | 22.5 | NA | φ10 | φ10 | |
28.84 € | 1 | 39 giorni | φ8 | [Rc (R)] R | 3/8 | 16.3 | NA | R3/8 | φ8 | ||
31.00 € | 1 | 9 giorni | - | [Rc (R)] R | 3/8 | 21.4 | NA | R3/8 | R3/8 | ||
19.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | φ12 | Tubo ad azione singola | - | 22.5 | NA | φ12 | φ12 | |
33.18 € | 1 | 9 giorni | - | [Rc (R)] R | 1/2 | 21.4 | NA | R1/2 | R1/2 |
Loading...
Profilo corpo principale | Con attacco a innesto rapido | Numero di porte | A 2 attacchi | Numero di posizioni di commutazione | 2 posizioni normalmente chiuso |
---|---|---|---|---|---|
Funzionamento a commutazione | Manopola | Tipo tubazione e orientamento | Lato diretto | Mantenimento stato di funzionamento | Supporto |
Configura
Proprietà di base
Diametro tubo di collegamento
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Area sezione effettiva(mm2)
Prevenzione aumento della polvere
Lato IN diametro porta di collegamento
Lato OUT diametro porta di collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali