• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a chiusura rapida a 3 porte

Valvola a chiusura rapida a 3 porte
  • Sconto volumi elevati

Large cross-section area due to straight flow passage. Adopted flame-retardant resin as a standard. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3QV-04-04
3QV-04-6A
3QV-06-06
3QV-06-6A
3QV-06-8A
3QV-08-08
3QV-08-10A
3QV-08S-08S
3QV-08S-8A
3QV-6A-04
3QV-6A-06
3QV-6A-6A
3QV-8A-06
3QV-8A-08S
3QV-8A-8A
3QV-10-10
3QV-10-10A
3QV-10-15A
3QV-10A-08
3QV-10A-10
3QV-10A-10A
3QV-12-12
3QV-12-15A
3QV-15A-10
3QV-15A-12
3QV-15A-15A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro tubo di collegamento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Area sezione effettiva
(mm2)
Lato IN diametro porta di collegamento Lato OUT diametro porta di collegamento

16.09 €

Disponibile 17 giorni φ4Tubo ad azione singola-4.2φ4φ4

23.95 €

Disponibile 37 giorni φ4[Rc (R)] R1/83.5φ4R1/8

16.10 €

Disponibile 17 giorni φ6Tubo ad azione singola-9.3φ6φ6

23.95 €

Disponibile 15 giorni φ6[Rc (R)] R1/89.3φ6R1/8

24.25 €

Disponibile 37 giorni φ6[Rc (R)] R1/49.3φ6R1/4

18.94 €

4 giorni φ8Tubo ad azione singola-17.5φ8φ8

25.76 €

Disponibile 37 giorni φ8[Rc (R)] R3/815.8φ8R3/8

17.21 €

4 giorni φ8Tubo ad azione singola-10.2φ8φ8

24.25 €

Disponibile 37 giorni φ8[Rc (R)] R1/410.2φ8R1/4

23.95 €

Disponibile 37 giorni φ4[Rc (R)] R1/84.2R1/8φ4

23.95 €

Disponibile 37 giorni φ6[Rc (R)] R1/89.3R1/8φ6

25.15 €

Disponibile 37 giorni -[Rc (R)] R1/89.5R1/8R1/8

24.25 €

Disponibile 37 giorni φ6[Rc (R)] R1/49.3R1/4φ6

24.25 €

Disponibile 37 giorni φ8[Rc (R)] R1/410.2R1/4φ8

19.31 €

37 giorni -[Rc (R)] R1/49.5R1/4R1/4

18.94 €

4 giorni φ10Tubo ad azione singola-22.5φ10φ10

25.76 €

Disponibile 37 giorni φ10[Rc (R)] R3/821.4φ10R3/8

26.66 €

Disponibile 37 giorni φ10[Rc (R)] R1/221.4φ10R1/2

25.76 €

Disponibile 37 giorni φ8[Rc (R)] R3/816.3R3/8φ8

25.76 €

Disponibile 37 giorni φ10[Rc (R)] R3/821.4R3/8φ10

27.41 €

Disponibile 37 giorni -[Rc (R)] R3/821.4R3/8R3/8

18.96 €

4 giorni φ12Tubo ad azione singola-22.5φ12φ12

26.66 €

Disponibile 37 giorni φ12[Rc (R)] R1/221.4φ12R1/2

26.66 €

Disponibile 37 giorni φ10[Rc (R)] R1/221.4R1/2φ10

26.66 €

Disponibile 37 giorni φ12[Rc (R)] R1/221.4R1/2φ12

29.07 €

Disponibile 37 giorni -[Rc (R)] R1/221.4R1/2R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con attacco a innesto rapido Numero di porte A 3 attacchi Numero di posizioni di commutazione 2 posizioni normalmente chiuso
Funzionamento a commutazione Manopola Tipo tubazione e orientamento Lato diretto Mantenimento stato di funzionamento Supporto
Prevenzione aumento della polvere NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico