• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di intercettazione, Valvole a sfera, Unione a gomito con diametro differente

Valvola di intercettazione, Valvole a sfera, Unione a gomito con diametro differente

[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVLG20-0608
BVLG20-0806
BVLG60-1012
BVLG60-1210
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro tubo di collegamento Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Diametro tubo di collegamento 2

14.34 €

9 giorni φ612~15φ8

14.34 €

9 giorni φ811~15φ6

16.20 €

9 giorni φ1039~40φ12

15.78 €

9 giorni φ1236~40φ10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con attacco a innesto rapido Numero di porte A 2 attacchi Numero di posizioni di commutazione Normalmente aperto
Metodo di funzionamento Manopola Tipo di attacco tubo Accoppiamento a singolo effetto Mantenimento stato di funzionamento Supporto

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico