Raccordi di serraggio a gomito in ottone resistenti agli schizzi

Raccordi di serraggio a gomito in ottone resistenti agli schizzi
  • Sconto volumi elevati
Special brass is used for metal body to greatly improve corrosion resistance to water.

[Features]
· Special brass is used for metal body.
· Corrosion resistance to water has been greatly increased.
· Ideal for use in the automobile industry and for mold temperature control.
· Never worry about forgetting or losing the sleeve again with this no-sleeve design.
· A wide variety is available to support a wide range of applications.
· 5 shapes: Types C, CF, MF, L and E. Adjustable tube: 10 types are available from φ4 to φ16mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKL0425-01
NKL0425-02
NKL0640-01
NKL0640-02
NKL0640-03
NKL0850-01
NKL0850-02
NKL0850-03
NKL0860-01
NKL0860-02
NKL0860-03
NKL1065-02
NKL1065-03
NKL1065-04
NKL1075-02
NKL1075-03
NKL1075-04
NKL1280-02
NKL1280-03
NKL1280-04
NKL1290-02
NKL1290-03
NKL1290-04
NKL1611-03
NKL1611-04
NKL1613-03
NKL1613-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

4.89 €

1 Stesso giorno

Stock

1/842.5

4.93 €

10 12 giorni 1/442.5

4.73 €

1 Stesso giorno

Stock

1/864

4.95 €

10 12 giorni 1/464

5.49 €

10 5 giorni 3/864

5.63 €

10 5 giorni 1/885

6.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/485

5.88 €

10 10 giorni 3/885

5.62 €

1 Stesso giorno

Stock

1/886

5.74 €

1 Stesso giorno

Stock

1/486

5.87 €

10 12 giorni 3/886

6.20 €

10 12 giorni 1/4106.5

6.69 €

10 10 giorni 3/8106.5

6.89 €

10 10 giorni 1/2106.5

6.56 €

1 Stesso giorno

Stock

1/4107.5

6.46 €

10 5 giorni 3/8107.5

6.89 €

10 12 giorni 1/2107.5

6.77 €

10 10 giorni 1/4128

6.89 €

10 10 giorni 3/8128

7.10 €

10 10 giorni 1/2128

6.50 €

10 5 giorni 1/4129

6.88 €

1 Stesso giorno

Stock

3/8129

7.08 €

10 17 giorni 1/2129

8.70 €

10 13 giorni 3/81611

9.04 €

10 10 giorni 1/21611

8.65 €

10 10 giorni 3/81613

9.01 €

10 10 giorni 1/21613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Gomito Materiale Ottone speciale
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico