Raccordi di serraggio dritti resistenti agli schizzi in ottone

Raccordi di serraggio dritti resistenti agli schizzi in ottone
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Special brass is used for metal body to greatly improve corrosion resistance to water.

[Features]
· Special brass is used for metal body.
· Corrosion resistance to water has been greatly increased.
· Ideal for use in the automobile industry and for mold temperature control.
· Never worry about forgetting or losing the sleeve again with this no-sleeve design.
· A wide variety is available to support a wide range of applications.
· 5 shapes: Types C, CF, MF, L and E. Adjustable tube: 10 types are available from φ4 to φ16mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKC0425-01
NKC0425-02
NKC0640-01
NKC0640-02
NKC0640-03
NKC0850-01
NKC0850-02
NKC0850-03
NKC0860-01
NKC0860-02
NKC0860-03
NKC1065-02
NKC1065-03
NKC1065-04
NKC1075-02
NKC1075-03
NKC1075-04
NKC1280-02
NKC1280-03
NKC1280-04
NKC1290-02
NKC1290-04
NKC1611-03
NKC1611-04
NKC1613-03
NKC1613-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

2.35 €

10 12 giorni 1/842.5

2.72 €

10 10 giorni 1/442.5

3.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1/864

3.50 €

1.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/464

3.25 €

10 12 giorni 3/864

2.72 €

10 12 giorni 1/885

2.86 €

10 5 giorni 1/485

3.38 €

10 10 giorni 3/885

2.63 €

10 5 giorni 1/886

3.53 €

1.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/486

3.38 €

10 12 giorni 3/886

3.67 €

1.80 €

1 Stesso giorno

Stock

1/4106.5

3.89 €

10 10 giorni 3/8106.5

5.26 €

10 10 giorni 1/2106.5

3.50 €

10 5 giorni 1/4107.5

4.42 €

1.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8107.5

5.24 €

10 12 giorni 1/2107.5

3.95 €

10 10 giorni 1/4128

4.12 €

10 20 giorni 3/8128

5.35 €

10 17 giorni 1/2128

4.45 €

1.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4129

5.35 €

10 10 giorni 1/2129

6.12 €

10 10 giorni 3/81611

6.52 €

10 5 giorni 1/21611

5.65 €

2.88 €

1 Stesso giorno

Stock

3/81613

6.50 €

10 12 giorni 1/21613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Dritto con filettatura maschio Materiale Ottone speciale
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico