• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi di serraggioin ottone resistenti agli spruzzi Femmina dritti

Raccordi di serraggioin ottone resistenti agli spruzzi Femmina dritti

A special brass is used for the metal body. Resistance to water corrosion is greatly improved. *The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Special brass is used for the metal body.
· The resistance to water corrosion is greatly improved.
· Optimally suited to the automobile industry and adjusting mold temperatures.
· A sleeve-less design. Therefore, forgetting to attach or losing sleeves will never happen again. Suitable for a wide range of various applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKCF0425-01
NKCF0425-02
NKCF0640-01
NKCF0640-02
NKCF0640-03
NKCF0850-01
NKCF0850-02
NKCF0850-03
NKCF0860-01
NKCF0860-02
NKCF0860-03
NKCF1065-02
NKCF1065-03
NKCF1065-04
NKCF1075-02
NKCF1075-03
NKCF1075-04
NKCF1280-02
NKCF1280-03
NKCF1280-04
NKCF1290-02
NKCF1290-03
NKCF1290-04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

2.65 €

8 giorni 1/842.5

3.03 €

8 giorni 1/442.5

2.67 €

21 giorni 1/864

3.04 €

8 giorni 1/464

3.62 €

8 giorni 3/864

2.92 €

8 giorni 1/885

3.29 €

8 giorni 1/485

3.71 €

8 giorni 3/885

2.92 €

8 giorni 1/886

3.29 €

8 giorni 1/486

3.71 €

8 giorni 3/886

3.53 €

8 giorni 1/4106.5

4.03 €

8 giorni 3/8106.5

5.22 €

8 giorni 1/2106.5

3.53 €

8 giorni 1/4107.5

4.03 €

8 giorni 3/8107.5

5.22 €

8 giorni 1/2107.5

3.62 €

8 giorni 1/4128

4.20 €

8 giorni 3/8128

5.31 €

8 giorni 1/2128

3.62 €

8 giorni 1/4129

4.18 €

8 giorni 3/8129

5.30 €

8 giorni 1/2129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Femmina dritto Materiale Ottone speciale
Trattamento superficie NA A vite Rc

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico