Raccordi di serraggio in ottone resistenti agli spruzzi Unione a T

Raccordi di serraggio in ottone resistenti agli spruzzi Unione a T
Special brass is used for the metal body for greatly-improved corrosion resistance. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKE0425
NKE0640
NKE0850
NKE0860
NKE1065
NKE1075
NKE1280
NKE1290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

8.48 €

10 10 giorni 42.5

8.64 €

10 5 giorni 64

9.32 €

1 5 giorni 85

9.29 €

10 10 giorni 86

12.34 €

10 10 giorni 106.5

12.31 €

10 10 giorni 107.5

12.56 €

10 10 giorni 128

12.53 €

10 10 giorni 129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Diramazione del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Raccordi a T Materiale Ottone speciale
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico