Raccordi di serraggio per la resistenza alla corrosione SUS316 Unione a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSE0420
NSE0640
NSE0860
NSE1/2
NSE1/4
NSE3/8
NSE1075
NSE1080
NSE1210
NSE1290
NSE1613
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

39.34 €

1 Disponibile 10 giorni 42

37.97 €

1 5 giorni 64

45.99 €

1 5 giorni 86

78.63 €

1 10 giorni 12.79.56

39.57 €

1 10 giorni 6.354.57

66.95 €

1 10 giorni 9.536.99

65.19 €

1 Disponibile 5 giorni 107.5

65.19 €

1 Disponibile 5 giorni 108

74.17 €

1 Disponibile 10 giorni 1210

74.15 €

1 12 giorni 129

79.13 €

1 11 giorni 1613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Diramazione del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Raccordi a T Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico