Raccordi di serraggio resistenti alla corrosione SUS316 Attacco femmina a paratia

Raccordi di serraggio resistenti alla corrosione SUS316 Attacco femmina a paratia
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
All materials use SUS316 to provide excellent corrosion resistance.

[Features]
· SUS316, a substance with superior corrosion resistance, was used in all of the materials.
· The no-sleeve-required design eliminates issues of forgetting to attach or losing a sleeve.
· Purified with clean air and packaged in a Class 1000 clean room.
· Added inch sizes.
· Wide selection of products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSMFF01
NSMFF02
NSMFF03
NSMFF04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite

15.92 €

1 5 giorni 1/8

19.90 €

1 5 giorni 1/4

24.84 €

12.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8

30.17 €

15.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Componenti correlati Profilo, tipo componenti correlati Attacchi passaparete Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA A vite Rc

Supporto tecnico