[Features]
▪ Optimal for piping of vacuum equipment by combining with tube for vacuum.
▪ Optimal for small equipment and space-saving piping.
▪ Aup of the tightening type is available.
▪ This is a tightening type with tubes that can only be tightened manually.
▪ Clean room packaging specifications are also available as option.
▪ "Clean room packaging specifications" refers to packing the product in a clean room after purification with clean air. (equivalent to ISO Class 6).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Filettatura | Profilo raccordo filettatura <=> filettatura | Nipplo | Trattamento superficie | Nichelatura chimica |
---|---|---|---|---|---|
A vite | M | Specifiche confezionamento | Specifiche standard |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.