Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LC-0320-01 |
LC-0320-M3 |
LC-0320-M5 |
LC-0425-01 |
LC-0425-M3 |
LC-0425-M5 |
LC-0425-M6 |
LC-0535-M5 |
LC-0640-01 |
LC-0640-M3 |
LC-0640-M5 |
LC-0640-M6 |
LC-0640-M6C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | A vite | Misura nominale vite | D.I. tubo (Ø) | Specifiche confezionamento | Passo vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € 0.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Ottone | R | 1/8 | 2 | Specifiche standard | - | |
1.07 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio inox o acciaio per taglio libero | M | M3 | 2 | Specifiche standard | 0.5 | ||
1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Ottone | M | M5 | 2 | Specifiche standard | 0.8 | |
1.43 € 0.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Ottone | R | 1/8 | 2.5 | Specifiche standard | - | |
1.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox o acciaio per taglio libero | M | M3 | 2.5 | Specifiche standard | 0.5 | ||
1.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | M | M5 | 2.5 | Specifiche standard | 0.8 | |
0.59 € | 10 | 5 giorni | - | Ottone | M | M6 | 2.5 | Specifiche standard | 1 | ||
1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Ottone | M | M5 | 3 | Specifiche standard | 0.8 | |
1.69 € 1.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | R | 1/8 | 4 | Specifiche standard | - | |
3.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox o acciaio per taglio libero | M | M3 | 4 | Specifiche standard | 0.5 | |
1.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | M | M5 | 4 | Specifiche standard | 0.8 | |
0.64 € | 10 | 5 giorni | - | Ottone | M | M6 | 4 | Specifiche standard | 1 | ||
1.19 € 0.48 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | - | Ottone | M | M6 | 4 | Specifiche confezionamento in ambiente sterile | 1 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Minimo dritto | Trattamento superficie | Nichelatura chimica |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
A vite
Misura nominale vite
D.I. tubo(Ø)
Specifiche confezionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali