Tubi in Nylon leggero (Serie F-15)

Tubi in Nylon leggero (Serie F-15)
This soft nylon tube is several times more flexible than conventional nylon tubes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-1504-20-W
F-1506-20-W
F-1508-20-W
F-1510-20-W
F-1512-20-W
F-1532-20-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)

17.94 €

1 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 35~1.76

29.83 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 48~1.67

48.91 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 615~1.27

73.28 €

1 6 giorni 10Fino a 107.5Fino a 820~1.18

100.25 €

1 6 giorni 12Fino a 159Fino a 926~1.18

16.37 €

1 6 giorni 3.2Fino a 42Fino a 24.5~1.76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Nylon
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Uso generico Colore Bianco
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale: nylon Nylon morbido Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -10::60
Lunghezza M(m) 20

Supporto tecnico