Tubi nuovi in uretano Serie NU

Tubi nuovi in uretano Serie NU
  • Sconto volumi elevati
Allows both a larger internal diameter and increased strength with the same external diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU-04-20
NU-04-20-W
NU-04-100
NU-06-20
NU-06-20-W
NU-06-100
NU-08-20
NU-08-20-W
NU-08-100
NU-10-20
NU-10-20-W
NU-10-100
NU-12-20
NU-12-20-W
NU-12-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza M
(m)

20.03 €

1 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero820

20.03 €

1 8 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco820

91.04 €

1 9 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero8100

26.91 €

1 6 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Nero1620

31.12 €

1 8 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Bianco1620

116.10 €

1 6 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Nero16100

64.13 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Nero2420

64.13 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Bianco2420

224.62 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Nero24100

92.22 €

1 6 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Nero3020

92.22 €

1 Disponibile 13 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Bianco3020

315.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Nero30100

126.65 €

1 Stesso giorno

Stock

12Fino a 159Fino a 9Nero3620

136.80 €

1 6 giorni 12Fino a 159Fino a 9Bianco3620

459.75 €

1 Disponibile 12 giorni 12Fino a 159Fino a 9Nero36100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Uso generico / Vuoto Numero di fori(Conduttore) 1
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) 0::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::1

Supporto tecnico