• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi in poliuretano dritti per impianti idraulici in ambienti puliti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UB0425-20-CC
UB0850-20-CC
UB1065-20-CC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)

16.76 €

1 5 giorni 4Fino a 42.5Fino a 310

57.81 €

1 5 giorni 8Fino a 85Fino a 515

83.80 €

1 5 giorni 10Fino a 106.5Fino a 720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard / Ambiente pulito / Resistenza all'acqua Colore Trasparenza
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -15::60
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) 0::0.8 Lunghezza M(m) 20 Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100

Supporto tecnico