Tubi in poliuretano dritti a slittamento per cablaggio / Protezione per tubi flessibili e Guida per dispositivo di accumulazione

Tubi in poliuretano dritti a slittamento per cablaggio / Protezione per tubi flessibili e Guida per dispositivo di accumulazione
  • Sconto volumi elevati
The friction coefficient of the tube material is low, with scraping in the guide device and cable and hose protection, in order to prevent damage.

[Features]
• Excellent flexibility, ideal for compact piping requiring a small bending radius.
• Friction coefficient is 1/3rd of the polyurethane tube (UB).
• Tube available in a wide range of colors.
• Cut marks are displayed at intervals of 500 mm, which is useful when cutting the tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBS0425-20-B
UBS0425-20-BU
UBS0425-20-G
UBS0425-20-W
UBS0425-20-Y
UBS0425-100-B
UBS0425-100-G
UBS0425-100-W
UBS0425-100-Y
UBS0640-20-B
UBS0640-20-BU
UBS0640-20-G
UBS0640-20-W
UBS0640-20-Y
UBS0640-100-B
UBS0640-100-BU
UBS0640-100-G
UBS0640-100-W
UBS0640-100-Y
UBS0850-20-B
UBS0850-20-BU
UBS0850-20-G
UBS0850-20-W
UBS0850-20-Y
UBS0850-100-B
UBS0850-100-BU
UBS0850-100-G
UBS0850-100-W
UBS0850-100-Y
UBS1065-20-B
UBS1065-20-BU
UBS1065-20-G
UBS1065-20-W
UBS1065-20-Y
UBS1065-100-B
UBS1065-100-BU
UBS1065-100-G
UBS1065-100-W
UBS1065-100-Y
UBS1280-20-B
UBS1280-20-BU
UBS1280-20-G
UBS1280-20-W
UBS1280-20-Y
UBS1280-100-B
UBS1280-100-BU
UBS1280-100-G
UBS1280-100-W
UBS1280-100-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza M
(m)

17.69 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero1020

17.69 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Blu1020

17.69 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Verde1020

17.69 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte1020

17.69 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Giallo1020

82.96 €

1 5 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero10100

88.52 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Verde10100

88.52 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte10100

88.52 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Giallo10100

27.95 €

1 5 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero1520

27.95 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu1520

27.95 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Verde1520

27.95 €

1 Disponibile 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte1520

27.95 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo1520

139.81 €

1 5 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero15100

139.81 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu15100

139.81 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Verde15100

139.81 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte15100

139.81 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo15100

59.59 €

1 5 giorni 8Fino a 85Fino a 5Nero1520

59.59 €

1 5 giorni 8Fino a 85Fino a 5Blu1520

59.59 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Verde1520

59.59 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Bianco latte1520

59.59 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Giallo1520

208.18 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Nero15100

208.18 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Blu15100

208.18 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Verde15100

208.18 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Bianco latte15100

208.18 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Giallo15100

83.77 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Nero2020

83.77 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Blu2020

83.77 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Verde2020

83.77 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Bianco latte2020

83.77 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Giallo2020

292.66 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Nero20100

292.66 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Blu20100

292.66 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Verde20100

292.66 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Bianco latte20100

292.66 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Giallo20100

115.52 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Nero3020

115.52 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Blu3020

115.52 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Verde3020

115.52 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Bianco latte3020

115.52 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Giallo3020

403.53 €

1 10 giorni 12Fino a 158Fino a 8Nero30100

403.53 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Blu30100

403.53 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Verde30100

403.53 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Bianco latte30100

403.53 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Giallo30100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard Numero di fori(Conduttore) 1
Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -15::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) 0::0.8
Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100

Supporto tecnico