Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Lunghezza M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | Nero | 1 | |
9.84 € | 1 | 12 giorni | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | Nero | 2 | ||
10.52 € | 1 | 12 giorni | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | Nero | 3 | ||
17.66 € | 1 | 11 giorni | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | Nero | 5 | ||
15.65 € 7.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 2 | |
16.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 3 | |
17.94 € | 1 | 12 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 5 | ||
25.35 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 7 | ||
35.92 € | 1 | 12 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 10 | ||
50.70 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 14 | ||
71.83 € | 1 | 12 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 20 | ||
17.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 2 | |
19.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 3 | |
21.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 5 | |
29.55 € 14.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 7 | |
42.90 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 10 | ||
60.07 € | 1 | 12 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 14 | ||
79.18 € 39.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 20 | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 3 | |
30.41 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 5 | ||
43.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 7 | |
60.80 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 10 | ||
86.79 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 14 | ||
121.62 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 20 | ||
37.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 5 | |
52.68 € | 1 | 12 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 7 | ||
74.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 10 | ||
97.39 € 48.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 14 | ||
149.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 20 | ||
43.52 € 20.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 5 | |
64.13 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 7 | ||
90.71 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 10 | ||
117.88 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 14 | ||
126.76 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 20 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Numero di fori(Conduttore) | 1 |
Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -15::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | 0::0.8 |
Livello del vuoto di esercizio(kPa) | -100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza M(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali