Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Lunghezza M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | 12 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 2 | ||
13.68 € | 1 | 12 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 3 | ||
15.36 € | 1 | 12 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 5 | ||
22.22 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 7 | ||
30.73 € | 1 | 12 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 10 | ||
44.46 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 14 | ||
61.47 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 20 | ||
14.77 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 2 | ||
14.66 € 6.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 3 | ||
16.83 € 8.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 5 | ||
25.79 € | 1 | 12 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 7 | ||
33.67 € 17.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 10 | ||
51.57 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 14 | ||
73.08 € | 1 | 12 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 20 | ||
20.21 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 3 | ||
20.86 € 11.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 5 | ||
32.32 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 7 | ||
45.28 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 10 | ||
64.66 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 14 | ||
90.59 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 20 | ||
28.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 5 | ||
40.27 € | 1 | 11 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 7 | ||
56.66 € | 1 | 12 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 10 | ||
80.58 € | 1 | 11 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 14 | ||
113.34 € | 1 | 12 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 20 | ||
35.17 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 5 | ||
49.44 € | 1 | 11 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 7 | ||
70.35 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 10 | ||
98.90 € | 1 | 11 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 14 | ||
140.71 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 20 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Colore | Nero |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale: nylon | Nylon 12 | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -15::90 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | 0::1.5 | Livello del vuoto di esercizio(kPa) | -100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza M(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali