Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | Nero | 8 | 20 | |
13.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 8 | 20 | |
22.67 € | 1 | 12 giorni | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | Nero | 8 | 50 | ||
25.37 € | 1 | 12 giorni | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 8 | 50 | ||
46.09 € | 1 | 5 giorni | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | Nero | 8 | 100 | ||
43.22 € | 1 | 5 giorni | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 8 | 100 | ||
15.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 10 | 20 | |
11.17 € | 1 | 5 giorni | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 10 | 20 | ||
27.96 € | 1 | 5 giorni | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 10 | 50 | ||
27.96 € | 1 | 5 giorni | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 10 | 50 | ||
56.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 10 | 100 | |
52.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 10 | 100 | ||
16.87 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | 20 | ||
16.87 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 20 | ||
48.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | 50 | ||
42.20 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 50 | ||
84.41 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | 100 | ||
96.36 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 100 | ||
37.21 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 15 | 20 | ||
42.58 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 20 | ||
79.13 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 15 | 50 | ||
92.61 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 50 | ||
125.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 15 | 100 | |
129.20 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 100 | ||
53.28 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 20 | 20 | ||
54.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 20 | 20 | ||
114.43 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 20 | 50 | ||
107.12 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 20 | 50 | ||
185.32 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 20 | 100 | ||
185.25 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 20 | 100 | ||
84.38 € | 1 | 12 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 30 | 20 | ||
84.38 € | 1 | 5 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 30 | 20 | ||
127.52 € | 1 | 5 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 30 | 50 | ||
127.52 € | 1 | 12 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 30 | 50 | ||
256.41 € | 1 | 12 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 30 | 100 | ||
249.98 € | 1 | 5 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 30 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza agli oli | Numero di fori(Conduttore) | 1 |
Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -15::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | 0::0.8 |
Livello del vuoto di esercizio(kPa) | -100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza M(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali