Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UQ03-2F-20-B-B |
UQ03-2F-100-B-B |
UQ04-2F-20-B-B |
UQ04-2F-100-B-B |
UQ06-2F-20-B-B |
UQ06-2F-100-B-B |
UQ08-2F-20-B-B |
UQ08-2F-100-B-B |
UQ10-2F-20-B-B |
UQ10-2F-100-B-B |
UQ12-2F-20-B-B |
UQ12-2F-100-B-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.17 € | 1 | 12 giorni | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | 8 | 20 | ||
106.00 € | 1 | 12 giorni | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | 8 | 100 | ||
33.49 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 10 | 20 | ||
114.09 € | 1 | 5 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 10 | 100 | ||
54.36 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 15 | 20 | ||
187.30 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 15 | 100 | ||
98.40 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 15 | 20 | ||
340.85 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 15 | 100 | ||
97.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 20 | 20 | ||
486.61 € | 1 | 20 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 20 | 100 | ||
136.77 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 30 | 20 | ||
680.96 € | 1 | 11 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 30 | 100 |
Loading...
Tipo | Testa piatta | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Colore | Nero |
Numero di fori(Conduttore) | 2 | Materiale, uretano | Poliuretano a più anime | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -15::60 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | 0::0.8 | Livello del vuoto di esercizio(kPa) | -100 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza M(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali