Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UD0425-20-C |
UD0425-100-C |
UD0640-20-C |
UD0640-100-C |
UD0860-20-C |
UD0860-100-C |
UD1075-20-C |
UD1075-100-C |
UD1290-20-C |
UD1290-100-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.73 € | 1 | 5 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 8 | 0~0.4 | 20 | ||
82.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 8 | 0~0.4 | 100 | |
25.83 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 12 | 0~0.4 | 20 | ||
129.21 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 12 | 0~0.4 | 100 | ||
44.57 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 27 | 0~0.3 | 20 | ||
155.69 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 27 | 0~0.3 | 100 | ||
64.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 34 | 0~0.3 | 20 | ||
224.72 € | 1 | 12 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 34 | 0~0.3 | 100 | ||
93.45 € | 1 | 5 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 38 | 0~0.3 | 20 | ||
326.46 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 38 | 0~0.3 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Vuoto | Colore | Trasparenza |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano morbido | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -15::50 |
Livello del vuoto di esercizio(kPa) | -100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza M(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali