Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Essiccatore | Applicazione | In linea | Metodo | Con fibra cava |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Flessibilità | Portata uscita [distinzione](L/min) | Fino a 50 | Portata uscita(L/min) | 40 |
Lato mandata, tipo di collegamento | Tubo ad azione singola | Materiale corpo principale | Resina | Temperatura aria su porta di ingresso(°C) | 40 |
Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) | 0.85 | Lato uscita, tipi di collegamento | Tubo ad azione singola |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, diametro tubo di collegamento
Uscita, diametro tubo di collegamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali