Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DMB100-4 |
DMB100-8 |
DMB100-10 |
DMB500-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Portata uscita [distinzione] (L/min) | Portata uscita (L/min) | Lato di mandata, diametro tubo di collegamento | Uscita, diametro tubo di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.95 € | 1 | 11 giorni | 10 | Fino a 100 | 100 | Ø4 | Ø4 | ||
541.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | Fino a 100 | 100 | Ø8 | Ø8 | ||
541.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | Fino a 100 | 100 | Ø10 | Ø10 | ||
2,314.93 € | 1 | 11 giorni | 10 | Fino a 500 | 500 | Ø12 | Ø12 |
Loading...
Tipo | Essiccatore | Applicazione | In linea | Metodo | Con fibra cava |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Giunto dritto | Lato mandata, tipo di collegamento | Tubo ad azione singola | Materiale corpo principale | Resina |
Temperatura aria su porta di ingresso(°C) | 40 | Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) | 0.85 | Lato uscita, tipi di collegamento | Tubo ad azione singola |
Configura
Proprietà di base
Portata uscita [distinzione](L/min)
Portata uscita(L/min)
Lato di mandata, diametro tubo di collegamento
Uscita, diametro tubo di collegamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali