modellolo asciugatore compatto fubra asciutta e filtro (Codici componente - Download CAD)

modellolo asciugatore compatto fubra asciutta e filtro
[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· Cannot be drained. One-touch fitting is built-in to enable regulating the purged air flow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FDT100-4
FDT100-4-A
FDT100-6
FDT100-6-A
FDT100-8
FDT100-8-A
FDT100-10
FDT100-10-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato di mandata, diametro tubo di collegamento Uscita, diametro tubo di collegamento Metodo di scarico

468.30 €

1 17 giorni 10Ø4Ø4Con emissione manuale

469.50 €

1 17 giorni 10Ø4Ø4Con espulsione automatica

468.30 €

1 17 giorni 10Ø6Ø6Con emissione manuale

469.50 €

1 17 giorni 10Ø6Ø6Con espulsione automatica

468.33 €

1 17 giorni 10Ø8Ø8Con emissione manuale

469.54 €

1 17 giorni 10Ø8Ø8Con espulsione automatica

468.37 €

1 17 giorni 10Ø10Ø10Con emissione manuale

469.59 €

1 17 giorni 10Ø10Ø10Con espulsione automatica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità essiccatore Applicazione In linea Metodo Con fibra cava
Profilo Unità Combinazione unità Filtri aria + Essiccatore Portata uscita [distinzione](L/min) Fino a 100
Portata uscita(L/min) 100 Lato mandata, tipo di collegamento Tubo ad azione singola Materiale corpo principale Resina
Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 40 Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) 0.85 Lato uscita, tipi di collegamento Tubo ad azione singola

Supporto tecnico