Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DMM100-00 |
DMM100-4 |
DMM100-6 |
DMM100-8 |
DMM100-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Lato di mandata, diametro tubo di collegamento | Lato uscita, tipi di collegamento | Uscita, filettatura tubazione nominale | Uscita, diametro tubo di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | Rc(R) | 1/4 | - | Rc(R) | 1/4 | - | ||
524.16 € | 1 | 11 giorni | 10 | Tubo ad azione singola | - | Ø4 | Tubo ad azione singola | - | Ø4 | ||
524.17 € | 1 | 11 giorni | 10 | Tubo ad azione singola | - | Ø6 | Tubo ad azione singola | - | Ø6 | ||
524.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | Tubo ad azione singola | - | Ø8 | Tubo ad azione singola | - | Ø8 | ||
524.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | Tubo ad azione singola | - | Ø10 | Tubo ad azione singola | - | Ø10 |
Loading...
Tipo | Essiccatore | Applicazione | In linea | Metodo | Con fibra cava |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Portata uscita [distinzione](L/min) | Fino a 100 | Portata uscita(L/min) | 100 |
Materiale corpo principale | Metallo | Temperatura aria su porta di ingresso(°C) | 40 | Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) | 0.85 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Lato di mandata, diametro tubo di collegamento
Lato uscita, tipi di collegamento
Uscita, filettatura tubazione nominale
Uscita, diametro tubo di collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali