Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JPS4-01 |
JPS4-M5 |
JPS6-01 |
JPS6-02 |
JPS6-M5 |
JPS8-01 |
JPS8-02 |
JPS8-03 |
JPS10-02 |
JPS10-03 |
JPS12-03 |
JPS12-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | R | 1/8 | φ4 | |
19.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Altro | M5 | φ4 | |
24.06 € | 1 | 11 giorni | R | 1/8 | φ6 | ||
26.17 € | 1 | 11 giorni | R | 1/4 | φ6 | ||
21.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Altro | M5 | φ6 | |
26.07 € | 1 | 11 giorni | R | 1/8 | φ8 | ||
28.18 € | 1 | 11 giorni | R | 1/4 | φ8 | ||
34.41 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | φ8 | ||
32.20 € | 1 | 11 giorni | R | 1/8 | φ10 | ||
34.42 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | φ10 | ||
38.44 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | φ12 | ||
40.69 € | 1 | 11 giorni | R | 1/2 | φ12 |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Valvola di controllo pressione | Regolatore | Con valvola di ritegno | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Attacco a innesto rapido dritto | Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.2~0.6 |
Meccanismo di scarico | NA | Funzione corrente contraria | NA | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 |
Lato controllo, tipi di collegamento | Ad azione singola | Manometro | NA |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali