Silenziatori (Serie SL)

Silenziatori (Serie SL)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Exchangeable elements. Separate disposal. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL-8A
SL-10A
SL-15A
SL-20A
SL-25A
SL-32A
SL-40A
SL-50A
SL-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo principale Portata
(L/min)
Diam. foro collegamento tubi Copertura Elemento Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Vite di montaggio nominale Diametro esterno
(Ø)

12.85 €

6.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Alluminio2400RDisponibile[Gruppo resine] Cloruro di vinilidene36Fino a 401/430

13.63 €

1 6 giorni Alluminio3200RDisponibile[Gruppo resine] Cloruro di vinilidene48Fino a 503/836

13.66 €

1 6 giorni Alluminio4100RDisponibile[Gruppo resine] Cloruro di vinilidene61Fino a 701/236

35.59 €

1 6 giorni Alluminio12000RDisponibile[Gruppo resine] Cloruro di vinilidene160Fino a 2003/456

50.30 €

1 6 giorni Alluminio14000RDisponibile[Gruppo resine] Cloruro di vinilidene210Fino a 300156

79.41 €

1 6 giorni Alluminio17000RDisponibile[Gruppo resine] uretano250Fino a 3001 1/472

92.81 €

1 6 giorni Alluminio17500RDisponibile[Gruppo resine] uretano260Fino a 3001 1/272

111.10 €

1 6 giorni Alluminio33000RDisponibile[Gruppo resine] uretano500Fino a 500289

4.65 €

1 6 giorni [Ottone] Ottone300MNASinterizzato di rame55 o inf.M5X0.810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Silenziamento(dB) 20 Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico