Silenziatori, Modello ad attacco rapido (Serie SLW-H)

Silenziatori, Modello ad attacco rapido (Serie SLW-H)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo è un silenziatore abbinato a un riduttore. Si tratta di un tipo ad azione singola.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLW-H6
SLW-H8
SLW-H10
SLW-H12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata
(L/min)
Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Diametro giunto di collegamento Diametro esterno
(Ø)

7.98 €

1 6 giorni 4557Fino a 10φ616

7.98 €

1 6 giorni 5508.5Fino a 10φ816

9.99 €

1 Disponibile 6 giorni 113517.5Fino a 20φ1020

10.96 €

1 8 giorni 165525.5Fino a 30φ1225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A innesto rapido Corpo principale Resina Diam. foro collegamento tubi Tubo (per collegamento con attacchi a innesto rapido)
Copertura Disponibile Elemento Feltro Silenziamento(dB) 20
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico