• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Silenziatori, ad alta portata, diametro piccolo, Modello con corpo in resina (Serie SLW-L)

Silenziatori, ad alta portata, diametro piccolo, Modello con corpo in resina (Serie SLW-L)
Same size with 1.5 times more flow *This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLW-8L
SLW-10L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata
(L/min)
Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Vite di montaggio nominale Diametro esterno
(Ø)

7.47 €

1 6 giorni 200030Fino a 301/425.5

8.36 €

1 6 giorni 400060Fino a 603/828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Corpo principale Resina ritardante di fiamma Diam. foro collegamento tubi R
Copertura Disponibile Elemento Sinterizzato di resina Silenziamento(dB) 30
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico