Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLW-6A |
SLW-6N |
SLW-8A |
SLW-8N |
SLW-10A |
SLW-10N |
SLW-15A |
SLW-15N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata (L/min) | Diam. foro collegamento tubi | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | Vite di montaggio nominale | Diametro esterno (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 650 | R | 10 | Fino a 10 | 1/8 | 16.5 | |
7.08 € | 1 | 6 giorni | 650 | NPT | 10 | Fino a 10 | 1/8 | 16.5 | ||
7.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1300 | R | 20 | Fino a 20 | 1/4 | 20 | |
15.80 € | 1 | 6 giorni | 1300 | NPT | 20 | Fino a 20 | 1/4 | 20 | ||
8.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2000 | R | 30 | Fino a 30 | 3/8 | 25.5 | |
17.24 € | 1 | 6 giorni | 2000 | NPT | 30 | Fino a 30 | 3/8 | 25.5 | ||
9.73 € | 1 | 6 giorni | 4850 | R | 75 | Fino a 80 | 1/2 | 28 | ||
18.52 € | 1 | 13 giorni | 4850 | NPT | 75 | Fino a 80 | 1/2 | 28 |
Loading...
Tipo | Standard | Corpo principale | Resina ritardante di fiamma | Copertura | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Elemento | Sinterizzato di resina | Silenziamento(dB) | 30 | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Portata(L/min)
Diam. foro collegamento tubi
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](mm2)
Vite di montaggio nominale
Diametro esterno(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali