Silenziatori, Modello Mini (Serie SLM)

Silenziatori, Modello Mini (Serie SLM)
[Caratteristiche] È un silenziatore compatto. -L'effetto di attenuazione del suono è di 20 dB "A" o più.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLM-M5

Codice componente
SLM-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.78 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Corpo principale Lega di rame Portata(L/min) 350
Diam. foro collegamento tubi M Copertura NA Elemento Sinterizzato di rame
Area sezione effettiva(mm2) 5 Area sezione effettiva [classificazione](mm2) 5 o inf. Silenziamento(dB) 20
Vite di montaggio nominale M5X0.8 Diametro esterno(Ø) 7 Unità da ordinare(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Silenziatori, Modello Mini (Serie SLM), il codice articolo è il seguente: SLM-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLM-M5.

Supporto tecnico