Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCD2-04-H44 |
SCD2-04-H44-F |
SCD2-06-H66 |
SCD2-06-H66-F |
SCD2-08-H66 |
SCD2-08-H88 |
SCD2-10-H1010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Portata massima (L/min) | Flow Rate Characteristics | Applicable Tube Diameter (mm) | Applicable Tube Diameter 2 (mm) | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.46 € | 1 | 6 giorni | Standard / Ozone Resistance | 100 | Standard Type | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | ||
28.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Ozone Resistance | 13 | Slow Speed Type | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | |
32.62 € | 1 | 6 giorni | Standard / Ozone Resistance | 250 | Standard Type | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | ||
34.00 € | 1 | 10 giorni | Ozone Resistance | 13 | Slow Speed Type | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | ||
37.94 € | 1 | 14 giorni | Standard / Ozone Resistance | 250 | Standard Type | 6 | 6 | 1/4 Screw Equivalent | ||
37.94 € | 1 | 6 giorni | Standard / Ozone Resistance | 400 | Standard Type | 8 | 8 | 1/4 Screw Equivalent | ||
45.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard / Ozone Resistance | 850 | Standard Type | 10 | 10 | 3/8 Screw Equivalent |
Loading...
Tipo | Speed Controller | Profilo corpo principale | Straight | Direzione di controllo | Meter Out / In |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | One-touch coupling one both sides | Materiale corpo principale | Polybutylene Terephthalate | Con manopola | With Flat-Blade Screwdriver Groove |
Con controdado | Ring Nut | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::1 |
Option | NA | Oil And Dust Resistant | No Clean Specifications | Material Limit | Without Material Limit |
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Flow Rate Characteristics
Applicable Tube Diameter(mm)
Applicable Tube Diameter 2(mm)
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali